Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

183097
Modellkód: XNH00-XKSV-32

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Connection area cover extension, 3 pole for NH00 XNH fuse-switch, 32

General specifications

Product Name
Eaton xEffect XNH cover
Catalog Number
183097
EAN
4015081780242
Product Length/Depth
91 mm
Product Height
8 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
0.013 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XNH00-XKSV-32

Delivery program

Type
Accessory
Accessory/spare part type
Extension of the cover for the connection area
Cover
Accessory

Technical data - mechanical

For fuse size
00

Additional information

Functions
Accessory
Special features
  • 32 mm distance to the base plate.
  • 3 pole
  • For Busbar system 60mm
  • Can be fixed at the top or bottom of the device.

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén