Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

191036
Modellkód: XVTL-SV-18

Eaton xEffect xVtl Mounting kit for 200 mm wide and vertically BusBar height 1800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
191036
EAN
4015081914142
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XVTL-SV-18

Termékjellemzők

Color
Stainless steel
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén