Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

192702
Modellkód: XSMRF-BF-08-31

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front cover for Butterfly, fixed, W=800mm, IP31

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
192702
EAN
4015081934317
Product Length/Depth
46.5 mm
Product Height
1940 mm
Product Width
795 mm
Product Weight
3 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XSMRF-BF-08-31

Termékjellemzők

RAL-number
7035
Color
Gray
Material
Metal
Mounting position
Scaffold
Model
Blind plate

Termékjellemzők exportja