Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

193075
Modellkód: XLSD3R183

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1800 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193075
EAN
9010238003774
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
13.7 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLSD3R183

Termékjellemzők

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén