Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

196118
Modellkód: XLST343

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 425 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196118
EAN
9008790952807
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
182 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
1.74 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST343

Termékjellemzők

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén