Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

196163
Modellkód: XLST41355

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1350 x 500mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196163
EAN
9008790953255
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
382 mm
Product Width
1257 mm
Product Weight
10.54 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLST41355

Termékjellemzők

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
500 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén