Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

196190
Modellkód: XLABF40

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 40x10mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196190
EAN
9008790953514
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
112.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
XLABF40

Termékjellemzők

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén