Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

200

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
200
UPC
784564102003
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.72 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.05 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
1/2"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén