Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

201

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, Steel, 3/4", Heavy gauge

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
201
UPC
784564102010
Product Length/Depth
1.35 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Heavy gauge
Material
Steel
Conduit type
EMT
Trade size
3/4"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén