Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

208285
DILM650-XHB

Eaton Moeller® series DILM Terminal shroud, for DILM580/650

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM terminal cover
Catalog Number
208285
EAN
4015082082857
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
145 mm
Product Width
235 mm
Product Weight
0.247 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
To provide terminals with busbar tag shroud vertical from the front
Model Code
DILM650-XHB

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Accessory/spare part type
Cover
Product category
Accessories
Used with
DILM580 and DILM650

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén