Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

240081
DILM150-XMV

Eaton Moeller® series DILM Interlock, mechanical, for DILM80-150 DILM150-XMV

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM interlock
Catalog Number
240081
EAN
4015082400811
Product Length/Depth
314 mm
Product Height
17.2 mm
Product Width
196 mm
Product Weight
0.76 kg
Certifications
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Model Code
DILM150-XMV

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C

Design verification

10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
Mounting plate for contactor

Általános információk

Accessory/spare part type
Mechanical locking
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén