Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

260039
Modellkód: NZM3-XKS

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Screw connection, 3p, standard, size 3

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
260039
EAN
4015082600396
Product Length/Depth
120.5 mm
Product Height
459 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL (File No. E31593)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL489
CSA certified
Model Code
NZM3-XKS

Műszaki adatok - villamos

Amperage Rating
630 A

Műszaki adatok - kommunikáció

Amperage Rating
630 A

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén