Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

264936
Modellkód: Z-EK/25/Q

Eaton Distribution parts. Extension terminal, short, cross

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
264936
EAN
4015082649364
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
17 mm
Product Width
17 mm
Product Weight
0.012 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-EK/25/Q

Termékjellemzők

Width clamp
17.5 mm
Busbar thickness - max
0 mm
Busbar thickness - min
0 mm
Busbar width - max
0 mm
Busbar width - min
0 mm
Conductor cross section - max
25 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Suitable for
Other
Round conductor connection
Rated operational current
80 A

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén