Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

266814
Modellkód: NZM4-XKM1

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Module plate 1-hole 3p, size 4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM - Molded case circuit breaker
Catalog Number
266814
EAN
4015082668143
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
10 mm
Product Width
135 mm
Product Weight
0.621 kg
Compliances
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certifications
IEC60947
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL489
CSA (Class No. 1432-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (File No. E31593)
UL listed
Model Code
NZM4-XKM1

Műszaki adatok - villamos

Amperage Rating
≦ 1250 A

Műszaki adatok - kommunikáció

Amperage Rating
≦ 1250 A

Termékjellemzők exportja