Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

266837
Modellkód: NZM4-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 1 switch side, size 4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
266837
EAN
4015082668372
Product Length/Depth
88 mm
Product Height
90 mm
Product Width
212 mm
Product Weight
3.403 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Certifications
IEC 60947
EN 60947
Model Code
NZM4-4-XKA

Műszaki adatok - villamos

Amperage Rating
≦ 1400 A

Műszaki adatok - kommunikáció

Amperage Rating
≦ 1400 A

Termékjellemzők exportja