Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281190
DILM12-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM7 - DILM15

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281190
EAN
4015082811907
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
4 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
UL
CSA
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-4-1
Catalog Notes
Use as auxiliary contact DILA‐XHIT...
Model Code
DILM12-XS1
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
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén