Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281191
DILM32-XS1

Eaton Moeller® series DILM Star-point bridge, For use with DILM17 - DILM32, DILMF8 - DILMF32

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM star-point bridge
Catalog Number
281191
EAN
4015082811914
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
26 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA
UL
UL 508
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
Catalog Notes
Use as auxiliary contact DILA‐XHIT...
Model Code
DILM32-XS1
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
45 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén