Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281193
DILM12-XP1

Eaton Moeller® series DILM Paralleling link, for DILM7-12/MP20

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM paralleling link
Catalog Number
281193
EAN
4015082811938
Product Length/Depth
34 mm
Product Height
30 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.039 kg
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
DILM12-XP1
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
50 A
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
0.2 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
50 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Accessory/spare part type
Connecting bridge
Product category
Accessories
Protection
Protected against accidental contact in accordance to VDE 0106 part 100

Sorkapcsok

Screwdriver size
2, Terminal screw, Pozidriv screwdriver
Terminal capacity
1 - 16 mm², solid
1 x (0.5 - 25) mm², stranded
2 x (0.5 - 16) mm², flexible with ferrule
6 x 9 x 0.8 mm Number of segments x width x thickness, Flat conductor
2 x (0.5 - 16) mm², stranded
1 x (0.5 - 25) mm², flexible with ferrule
Tightening torque
4 Nm, Screw terminal

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén