Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281201
DILM12-XSPR500

Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit, 240 - 500 AC V, For use with: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM RC suppressor circuit
Catalog Number
281201
EAN
4015082812010
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CE
CSA File No.: 256465
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL Recognized
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.
Model Code
DILM12-XSPR500
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Functions
RC-element

Általános információk

Product category
Accessories
Voltage type
AC

Működtetőtekercsek

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
500 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
240 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén