Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281208
Modellkód: DILM12-XSPV48

Eaton Moeller® series DILM Varistor suppressor circuit, 24 - 48 AC V, For use with: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM varistor suppressor circuit
Catalog Number
281208
EAN
4015082812089
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.005 kg
Certifications
CSA Class No.: 3211-07
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
UL File No.: E29184
UL Recognized
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 256465
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.
Model Code
DILM12-XSPV48

Éghajlati környezeti viszonyok

Ambient operating temperature - max
60 °C
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
Features & functions

Functions
Varistor (voltage-sensitive resistor)

Általános információk

Product category
Accessories
Used with
DILM12-XSPV48
Voltage type
AC

Működtetőtekercsek

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
24 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén