Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

281223
DILM32-XSPVL240

Eaton Moeller® series DILM Varistor suppressor circuit, 130 - 240 AC V, For use with: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45 DILM32-XSPVL240

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM varistor suppressor circuit
Catalog Number
281223
EAN
4015082812232
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
25 mm
Product Width
9 mm
Product Weight
0.006 kg
Certifications
UL Recognized
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR2, NKCR8
CSA File No.: 256465
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
Catalog Notes
With DC operated contactors and with DILM115 and DILM150 the suppressor is integrated.
Model Code
DILM32-XSPVL240
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Features & functions

Fitted with:
LED indication
Functions
Varistor (voltage-sensitive resistor)

Általános információk

Product category
Accessories
Used with
DILL… and DILM32-XSPVL240
Voltage type
AC

Működtetőtekercsek

Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
130 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - max
240 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 60 Hz - min
130 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
0 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén