Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

283108
DILM12-XRL

Eaton Moeller® series DILM Reversing wiring kit DILM7 to DILM15 DILM12-XRL

Általános jellemzők

Product Name
Eaton Moeller® series DILM reversing wiring kit
Catalog Number
283108
EAN
4015082831080
Product Length/Depth
90 mm
Product Height
20 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.032 kg
Certifications
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
Model Code
DILM12-XRL
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
6.6 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
2.2 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
22 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Általános információk

Model
Reversing switching
Product category
Accessories

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén