Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

284925
Modellkód: Z-DLD/2/230

Eaton Distribution parts. Twin light, 230V AC/DC, red/green

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
284925
EAN
4015082849252
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-DLD/2/230

Termékjellemzők

Equipment heat dissipation, current-dependent
4 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
4 W
Rated operational voltage (Ue) - max
230 V
Degree of protection
IP40
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén