Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

285611
Modellkód: N4-XAS12-1600

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. N4/N12 adapter set 1600A

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285611
EAN
4015082856113
Product Length/Depth
515 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
3.595 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
N4-XAS12-1600

Műszaki adatok - villamos

Amperage Rating
≦ 1600 A

Műszaki adatok - kommunikáció

Amperage Rating
≦ 1600 A

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén