Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

290260
Modellkód: M22-XCK3

Eaton Moeller® series M22 Label, for 2 position switch, blank

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
290260
EAN
4015082902605
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
2 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.004 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Model Code
M22-XCK3

Termékjellemzők

Used with
Two-position joystick
M22-D4…
M22-DI4…
M22-WJ…
M22-WRJ…
M22S-WJ…
M22S-WRJ…
Product Category
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
RAL-number
1004
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Color
Silver
Shape
Square
Language
Other
Mounting position
As required
Degree of protection
IP66
Inscription
Other
2 direction arrows, can be turned through 90°
Imprint ISO symbols
Symbol " arrow "

Termékjellemzők exportja

eCAD model

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén