Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

293622
Modellkód: BFZ-SP-33

Eaton xComfort BF LV systems Final Distribution Boards. White partition for 33MU per row

General specifications

Product Name
Eaton xComfort BF other accessory
Catalog Number
293622
EAN
4015082936228
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
25 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
0.51 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BFZ-SP-33

Delivery program

Type
Additional equipment for BF flat distribution board
Accessory/spare part type
BF
Color
White

Technical data - mechanical

Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Number of height units
0
Construction type
Individual part
Modular spacing
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
705 mm

Additional information

Functions
Additional equipment
RAL-number
9016
Used with
Separating partition

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén