Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

300002
Modellkód: 01.WP90.10P.E.P

Eaton Easy-Fit Exchange Filter Elements, 01.WP 90.10P.E.P, 10P, Paper (P), Nitrile, Size: 90

General specifications

Product Name
Eaton Easy-Fit Exchange Filter Element
Catalog Number
300002
Product Length/Depth
175 mm
Product Weight
1.68 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889
Model Code
01.WP90.10P.E.P

Termékjellemzők

Filter fineness
10 P
Filter media type
Paper (P)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
90

Termékjellemzők exportja