Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

303795
Modellkód: +IZM-STS110AD-1

+IZM-STS110AD-1. Shunt release, (2), 110 - 127 V AC / DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 shunt release
Catalog Number
303795
EAN
9010238192904
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.595 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-STS110AD-1

Termékjellemzők

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
110 - 125 V DC
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Termékjellemzők exportja

Telepítési útmutató

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén