Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

35NHG02B-400

Fuse-link, LV, 35 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, dual indicator, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH Fuse
Catalog Number
35NHG02B-400
EAN
5027590477956
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
63 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
427 g
Compliances
RoHS Compliant
CE Marked
Certifications
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Amperage Rating
35 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Class
Class gG/gL

Product specification

Fuse size
NH02
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No

Accessories

Suitable for
Microswitch BVL50

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén