Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

38MCQOW

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Old work, Zinc die cast, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQOW
UPC
662277071789
Product Length/Depth
1.71 in
Product Height
0.97 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.06 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Old Work
Trade size
3/8"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén