Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

6A-36-90HB24

Eaton B-Line series horizontal bend, 6" H x 45.0625" W x 36" L, Aluminum, 24" radius, 90° angle

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series horizontal bend
Catalog Number
6A-36-90HB24
UPC
781011211530
Product Length/Depth
45.0625 in
Product Height
6 in
Product Width
36 in
Product Weight
27.8 lb
Certifications
CSA
UL Classified
CE

Termékjellemzők

Material
Aluminum
Type
Series 2-5 horizontal bend
Angle
90°
Radius
24 in

Termékjellemzők exportja