Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

822

Eaton Crouse-Hinds series pull elbow, Rigid/IMC, Gender end 1: female, Gender end 2: female, Malleable iron, 90°, 1", Rigid to rigid (female to female)

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC pull elbow
Catalog Number
822
UPC
784564108227
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
3.06 in
Product Width
3.06 in
Product Weight
0.68 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Rigid to rigid (female to female)
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Gender end 1
Female
Gender end 2
Female
Shape
90° angle
Trade size
1"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén