Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

ATR, 1 1/4X120 ZN

Eaton B-Line series all threaded rod, 120" H x 1.25" D, Steel, 6140Lbs load cap

General specifications

Product Name
Eaton B-Line series all threaded rod
Catalog Number
ATR, 1 1/4X120 ZN
UPC
781011877538
Product Height
120 in
Product Weight
22.5 lb
Certifications
Not Applicable

Termékjellemzők

Load capacity
6140lb
Type
All threaded rod cut to length
Material
Steel

Termékjellemzők exportja