Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

BSF-160G-NH110

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 160 A, DC 1000 V, NH1, 40 x 53 x 135, gBat, IEC, dual indicator, blade connection, live gripping lugs

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series NH battery storage fuse
Catalog Number
BSF-160G-NH110
EAN
5027590530095
Product Length/Depth
135 mm
Product Height
62.9 mm
Product Width
39.65 mm
Product Weight
380 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
160 A
Voltage rating
1000 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
46800
Pre arc (I2T)
5200
Watt losses
11 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specification

Fuse size
NH1
Fitted with:
Knife blade

Compatible fuse holder

Suitable for
SD1-D-PV NH Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén