Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

BSF-400G-3XL15

Eaton Bussmann series Fuse-link, high speed, 400 A, DC 1500 V, 3L, 75 x 75 x 205 mm, gBat, IEC, with indicator, blade connection

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series XL battery storage fuse
Catalog Number
BSF-400G-3XL15
EAN
5027590534383
Product Length/Depth
205 mm
Product Height
85 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-7

Electrical data

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
1500 Vdc
Voltage type
DC
Clearing (I2T)
1060000
Pre arc (I2T)
296000
Watt losses
61 W
Breaking capacity
100 kA
Class
Class gBat

Product specification

Fuse size
3XL
Fitted with:
Knife blade

Compatible fuse holder

Suitable for
SD3L-S-PV XL Fuse base

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén