Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C18

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
C18
UPC
782274122403
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
1.15 lb

Termékjellemzők

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
C

Termékjellemzők exportja