Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C22G80

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 500 Volts AC, 80 Amps, 120 kA Breaking capacity, class gG/gL, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22G80
EAN
5027590495561
UPC
051712754507
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
55 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
80 A
Voltage rating
500 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
gG (cable protection/equipment protection)

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén