Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C22M125

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 400 Volts AC, 125 Amps, 120 kA Breaking capacity, class aM, without indicator, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M125
EAN
5027590495677
UPC
051712589949
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22.2 mm
Product Width
22.2 mm
Product Weight
55.9 g
Compliances
CE Marked
GoST-R
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
125 A
Voltage rating
400 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
120 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén