Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C22M50S

Eaton Bussmann series low voltage 22 x 58 mm cylindrical/ferrule fuse, rated at 690 Volts AC, 50 Amps, 80 kA Breaking capacity, class aM, with striker, compatible with a CH22 Modular fuse holder

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
C22M50S
EAN
5027590495875
Product Length/Depth
58 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
49 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
50 A
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Utilization category
aM (switchgear protection)
Frequency rating - max
62 Hz

Compatible fuse holder

Suitable for
CH22 Modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén