Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

C3030

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 30A, AC 240 V, 13 x 29 mm

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C3030
EAN
5027590495950
Product Length/Depth
29 mm
Product Height
12.7 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
209.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Electrical data

Amperage Rating
30 A
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
16.5 kA

Product specifications

Application
consumer unit
Fuse type
Consumer unit
Connection
Ferrule end x ferrule end

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén