Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

ECGJH110

Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling, 10" flexible length, Male connections both ends, Forged brass, 1/2" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECGJH coupling
Catalog Number
ECGJH110
UPC
782274252704
Product Length/Depth
13.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.5 lb

Termékjellemzők

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
10"
Gender
Male connections both ends
Trade size
1/2"

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén