Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

ESD63

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 63A, AC 415 V, V88/F2, 18 x 68 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
ESD63
EAN
5027590498692
UPC
051712839891
Product Length/Depth
67 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
30.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Electrical data

Amperage Rating
63 A
Voltage rating
415 V
Voltage type
AC
Breaking capacity
80 kA
Class
Class gG/gL

Product specifications

Application
general industrial applications
Fuse type
ESD
Fuse size
BS88/F2
Fitted with:
Offset bladed tags
Connection
Blade end

Compatible fuse holder

Suitable for
63ENS Safeloc fuse holder
SC63 Safeclip fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén