Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

FT2ED-PICTO-RWR
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Eaton 20m, Pictogram, ISO7010-E017, Rescue Window Right

Általános jellemzők

Product Name
Eaton emergency lighting pictogram
Catalog Number
FT2ED-PICTO-RWR
EAN
3660191807092
Product Length/Depth
208 mm
Product Height
0.1 mm
Product Width
102.5 mm
Product Weight
0.003 kg
Warranty
Refer to warranty document.
Certifications
CE
Model Code
FT2 PICTO,ISO7010-E017 Rescue Window R

Egyebek

Product branding
Eaton
Compatibility
FlexiTech ED
RoundTech MR EC
Direction
Right
Meaning pictogram
Escape route
Model
Insert sheet/plate
Number of sides
Single sided

Termékjellemzők exportja

Felhasználói kézikönyvek

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén