Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FWC-3A10F

Eaton Bussmann series FWC high speed cylindrical fuse, 500 Vac/dc (35-800A only), 3A, Non Indicating, High speed fuse, Cylindrical

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWC-3A10F
EAN
5027590499392
UPC
051712246033
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
23 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
8.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Electricla data

Amperage Rating
3 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Pre arc (I2T)
1.6
Clearing (I2T)
11
Watt losses
1.5 W

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible microswitch

Accessories
  • BMM Fuse block
  • CHM modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén