Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FWC-4A10F

Eaton Bussmann series FWC high speed cylindrical fuse, 500V, 4A, Non Indicating, High speed fuse, Cylindrical

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWC-4A10F
EAN
5027590499408
UPC
051712246071
Product Length/Depth
44 mm
Product Height
23 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
8.8 g
Compliances
RoHS Compliant

Electricla data

Amperage Rating
4 A
Voltage rating
600 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
200 kAIC
Class
Class aR
Pre arc (I2T)
5.2
Clearing (I2T)
32
Watt losses
1.5 W

Product specification

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other
Fuse size
10 x 38 mm
Quantity
10

Compatible microswitch

Accessories
  • BMM Fuse block
  • CHM modular fuse holder

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén