Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FWE-80A

Eaton Bussmann series ultragyors biztosító EV-töltőállomásokhoz, 1000 V DC, IEC/UL-konform, 80 A, aR osztály, 25 mm-es hengeres

General specifications

Terméknév
Eaton Bussmann series high speed fuse for EV charging stations
Katalógusszám
FWE-80A
EAN
5027590590075
Termék hossza/mélysége
110 mm
Termék magassága
110 mm
Termék szélessége
25.4 mm
Termék súlya
100 g
Tanúsítás(ok)
CE
IEC 60269-4
UL 248-13

Electrical data

Névleges áramerősség
80 A
Névleges feszültség
1000
Feszültség típusa
DC
Osztály
aR osztály
Megszakítóképesség
100 kA
Kiürítés (I2T)
7240
Ívhúzás előtti (I2T)
1020
Watt-veszteség
24 W

Termékjellemzők exportja