Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FWH-007A6F

Eaton Bussmann series FWH high speed fuse, 500V, 7A, 50 kAIC at 0.25-20A, 20 kAIC at 25-30A, Non Indicating, High speed fuse, Ferrule end X ferrule end

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWH-007A6F
EAN
5027590499521
UPC
051712796583
Product Length/Depth
114 mm
Product Height
10 mm
Product Width
114 mm
Product Weight
2.8 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
7 A
Voltage rating
700 V
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
50 kAIC
Class
Class aR
Clearing (I2T)
125 at 500 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Other

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén