Ismeretek keresése
Dokumentum letöltése () 20
We make what matters work*

FWJ-2000A

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac/dc, 2000A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC at 800 Vdc (35-200A, 450-600A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-2000A
EAN
5027590021227
UPC
051712796354
Product Length/Depth
173 mm
Product Height
70 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
6.25 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
CSA Certified

Electrical data

Amperage Rating
2000 A
Voltage rating
1000 Vac, 800 Vdc
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
25 kAIC (35-200A)
100 kAIC (250-2000A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
450-600A)
Class
Class aR
Clearing (I2T)
7600000 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén