Dokumentum letöltése () 20
Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

FWJ-40A

Eaton Bussmann series FWJ high speed fuse, 700 Vac (UL), 690 Vac (IEC), 800 Vdc (5-50A), 40A, 25 kAIC (35-200A), 100 kAIC (250-2000A), 50 kAIC at 800 Vdc (35-200A, 450-600A), None, High speed fuse, Blade end X blade end, Stud

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series high speed cylindrical fuse
Catalog Number
FWJ-40A
EAN
5027590499804
UPC
051712796132
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
25 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
120.7 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
CSA Certified
UL Recognized

Electrical data

Amperage Rating
40 A
Voltage rating
1000 Vac, 800 Vdc
Voltage type
AC/DC
Interrupt rating
450-600A)
25 kAIC (35-200A)
100 kAIC (250-2000A)
50 kAIC at 800 Vdc (35-200A
Class
Class aR
Clearing (I2T)
2500 at 1000 V

Product specifications

Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, Power converters/rectifiers
Fuse indicator
Non Indicating

Termékjellemzők exportja

Megjegyzés: Ha fájl(ok) hiányoznak a letöltött .zip csomagból, akkor az illető fájltípus nem támogatott tömeges letöltés esetén