Eaton Green Motion Building, elektromosjármű-töltőállomás, online, állítható kimeneti teljesítmény 3,7 kW-tól 22 kW-ig (egyfázisú vagy háromfázisú), T2 típusú redőnyös csatlakozóaljzattal, RFID, MID energiamérővel
Terméknév |
Eaton Green Motion Building EV-töltőállomás
|
Katalógusszám |
GMB2202BAAA00A00
|
EAN |
3553340301872
|
Termék hossza/mélysége |
116 mm
|
Termék magassága |
291 mm
|
Termék szélessége |
263 mm
|
Termék súlya |
3.1 kg
|
Megfelelőség(ek) |
IEC 61851-1
CE-jelöléssel rendelkezik |
Modellkód |
GMB 3.7-22kW T2S MID
|
Névleges feszültség |
400V
|
Névleges frekvencia |
50 Hz
|
Névleges áramerősség |
32 A
|
Fázis |
Háromfázisú
|
Névleges csatlakoztatási teljesítmény |
22 kW
|
Töltőportonkénti teljesítmény – max. |
22 kW
|
Töltőegységek száma |
1
|
LED lámpák száma |
1
|
Tokozat anyaga |
Műanyag
|
Felszerelési mód |
Falra szerelhető
|
Oldalcsatlakozós modell szerelvény |
3-fázisú
|
Kábel típusa |
T2 típusú csatlakozó
|
Töltőkábel hossza |
0 m
|
Járműcsatlakozók száma (2. típus CCS) |
0
|
Csatlakozóaljzatok száma (CEE) |
0
|
Csatlakozóaljzatok száma (2-es típus) |
1
|
Védettség |
IP54
IK08 |
Üzemi hőmérséklet |
-25°C – 45°C
|
Protokoll |
OCPP
|
Különleges jellemzők |
|
A csomag tartalma |
|
Felszereltség: |
Terheléskezelés
Energiamérő Kommunikációs interfész |
Funkciók |
Hozzáférés szabályozása
|